Material
Carcaça de poliamida 6.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão
Carcaça resistente aos impactos.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça de poliamida 6.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão
Carcaça resistente aos impactos.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Indicação
Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
O valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design com um display bem nítido. Eles são adequados especialmente para pequenas distâncias de fusos e pequenos diâmetros de eixo. Eles possuem um apoio de torque que será fixado em um furo no lado oposto.
O valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design com um display bem nítido. Eles são adequados especialmente para pequenas distâncias de fusos e pequenos diâmetros de eixo. Eles possuem um apoio de torque que será fixado em um furo no lado oposto.
Dados técnicos
– Contador composto por 3 posições com dez dígitos
– Tamanho dos números aprox. 4 mm
– Eixos ocos Ø 10 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Tamanho dos números aprox. 4 mm
– Eixos ocos Ø 10 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
Sob consulta
Indicação em polegadas
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.