Material
Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão
Superfície da placa sem tratamento e anodizada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão
Superfície da placa sem tratamento e anodizada.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares de trilhos retos e curvos.
Adequado para os sistemas:
Trilhos retos para guias lineares 21355.
Trilhos curvos para guias lineares 21356.
Adequado para os sistemas:
Trilhos retos para guias lineares 21355.
Trilhos curvos para guias lineares 21356.
Dados técnicos
Aceleração máx.: 50 m/s².
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.