text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico em perfil de alumínio extrudado.
Caixa de mancal e guia de deslizamento linear de alumínio.
Trilho-guia perfilado e carro guia de aço.
Fuso de esferas recirculantes de aço.
Porca de esferas de aço.
Versão
Corpo básico e guia de deslizamento linear anodizados em cor natural.
Caixa de mancal anodizada preta.
Pistas dos trilhos-guia perfilados endurecidas por indução e polidas.
Indicação
Unidade linear compacta e flexível com acionamento por fuso de esferas recirculantes. O corpo básico consiste em um perfil de alumínio anodizado rígido autoportante com guia de trilho perfilado integrado. Esse sistema de trilhos absorve as forças mais altas de todas as direções, tem baixo desgaste e oferece ótimas propriedades de funcionamento ao movimentar pesos elevados. Ele permite recursos de alto desempenho, como altas velocidades e altíssimas precisões de posicionamento e repetibilidade. Eles podem ser facilmente combinados para criar sistemas múltiplos.

Nas unidades lineares, é usado um acionamento de fuso de esferas recirculantes de precisão da classe de tolerância ISO 7 com folga axial reduzida da porca de esferas. Uma fita superior feita de aço resistente à corrosão protege todas as peças do perfil contra poeira e outras contaminações.

Há ranhuras na parte externa do perfil de alumínio para uma instalação fácil e segura do perfil e para a fixação de acessórios, como sensores.

Há furos roscados e furos de centragem adicionais na lateral e na parte superior da guia de deslizamento linear. Em conjunto com nossos anéis de centragem 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação sobre a guia de deslizamento linear.

Furos de lubrificação (bicos dosadores de lubrificação afunilados DIN 3405D) estão localizados em ambos os lados da guia de deslizamento linear para relubrificar o fuso de esferas recirculantes e a guia linear de eixo.
Dados técnicos
As especificações de carga se aplicam a cargas dinâmicas.

Todos os torques e capacidades de carga dinâmicos fornecidos na tabela são valores teóricos. Não foi levado em conta um fator de segurança. O fator de segurança depende da aplicação e do nível de segurança necessário. Recomenda-se um fator de segurança fs = 5.
Faixa de temperatura
0 °C até +60 °C.
Sob consulta
Consulte a tabela para outros comprimentos (comprimento máximo e curso máximo).
Fuso de esferas recirculantes de classe de tolerância de acordo com a ISO 5.
Suportes de fuso (recomendados para comprimentos de fuso longos).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram