text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Corpo básico em perfil de alumínio extrudado.
Caixa de mancal e guia de deslizamento linear de alumínio.
Trilho-guia perfilado e carro guia de aço.
Fuso de esferas recirculantes de aço.
Porca de esferas de aço.
Versão
Corpo básico e guia de deslizamento linear anodizados em cor natural.
Caixa de mancal anodizada preta.
Pistas dos trilhos-guia perfilados endurecidas por indução e polidas.
Indicação
Unidade linear compacta e flexível com acionamento por fuso de esferas recirculantes. O corpo básico consiste em um perfil de alumínio anodizado rígido autoportante com dois trilhos-guia perfilados, paralelos e integrados. Esse sistema de trilhos absorve as forças mais altas de todas as direções, tem baixo desgaste e oferece ótimas propriedades de funcionamento ao movimentar pesos elevados. Ele permite recursos de alto desempenho, como altas velocidades e altíssimas precisões de posicionamento e repetibilidade. Eles podem ser facilmente combinados para criar sistemas múltiplos.

Nas unidades lineares, é usado um acionamento de fuso de esferas recirculantes de precisão da classe de tolerância ISO 7 com folga axial reduzida da porca de esferas. Uma fita superior feita de poliuretano antiestático protege todas as peças do perfil contra poeira e outras sujeiras.

Há ranhuras na parte externa do perfil de alumínio para uma instalação fácil e segura do perfil e para a fixação de acessórios, como sensores.

Há furos roscados e furos de centragem adicionais na lateral e na parte superior da guia de deslizamento linear. Em conjunto com nossos anéis de centragem 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação sobre a guia de deslizamento linear.

Furos de lubrificação (bicos dosadores de lubrificação afunilados DIN 3405D) estão localizados em ambos os lados da guia de deslizamento linear para relubrificar o fuso de esferas recirculantes e a guia linear de eixo.

Forma A: guia de deslizamento linear curta
Forma B: guia de deslizamento linear longa
Dados técnicos
As especificações de carga se aplicam a cargas dinâmicas.

Todos os torques e capacidades de carga dinâmicos fornecidos na tabela são valores teóricos. Não foi levado em conta um fator de segurança. O fator de segurança depende da aplicação e do nível de segurança necessário. Recomenda-se um fator de segurança fs = 5.
Faixa de temperatura
0 °C até +60 °C.
Sob consulta
Consulte a tabela para outros comprimentos (comprimento máximo e curso máximo).
Fuso de esferas recirculantes com classe de tolerância de acordo com a ISO 5.

Outros clientes também compraram