text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mesa com rasgo T
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
60
BN=Largura da ranhura
6
L=Comprimento
174
A
42
A1
30
A2
30
D6
M6
D7
10
H
12
N
6
Tamanho
60
Tipo
I
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Mesa com rasco T de alumínio.

Anéis de centragem em aço inoxidável 1.4301.

Parafusos de aço.

Versão
Mesa com rasgo T anodizada em cores naturais.
Parafusos, superfície sem tratamento.
Indicação
Na parte inferior da mesa com rasgo T se encontra um furo de centragem adicional posicionado sobre cada furo roscado, permitindo assim que a mesa possa ser montada com os anéis de centragem de forma precisa sobre o carro deslizador da guia linear.

As ranhuras de perfil na parte superior fornecem opções de montagem universais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram