text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Imã
Forma
A
Versão 1
Fixador magnético plano
Versão 2
ímãs redondos planos
Material do corpo básico
NDFEB
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
D=Diâmetro externo
6 ±0,15
H=Altura
4,5
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Força de aderência N
5
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
REACh
false
RoHS
true
Temperatura* máx. °C
80

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram