{"product":{"productId":"agid.36216","price":24.73,"name":"Ímãs redondos (eletroímãs)"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Corpo da bobina de plástico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímãs redondos (eletroímãs), forma A
a partir de
24,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímãs redondos (eletroímãs), forma B
a partir de
24,73 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Corpo da bobina de plástico.
Indicação
Os eletroímãs são operados com corrente contínua. Isso gera um campo magnético através da bobina no núcleo. Depois de desligar a tensão, o campo de força desaparece novamente.
Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. A conexão de energia é feita por meio de fios livres.
As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Para D = 15, o eletroímã tem apenas a rosca grande no centro.
Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. A conexão de energia é feita por meio de fios livres.
As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Para D = 15, o eletroímã tem apenas a rosca grande no centro.
Dados técnicos
Tensão: 24V CC.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 155 °C (classe de isolamento F).
Duração da ativação: 100%.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 155 °C (classe de isolamento F).
Duração da ativação: 100%.
Aplicação
Os eletroímãs são usados para suportar, apoiar e fixar peças de trabalho ferromagnéticas.
Sob consulta
Tensão de 12V CC.
Indicação de desenho
Forma A: cordões laterais
Forma B: cordões inferiores
Forma B: cordões inferiores