{"product":{"productId":"agid.36220","price":31.4,"name":"Ímãs redondos (eletroímãs permanentes)"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Show more
Show less
Magnets, round (permanent electromagnets), Form A
from
37,26 €
plus sales tax
plus shipping costs
Magnets, round (permanent electromagnets), Form B
from
31,40 €
plus sales tax
plus shipping costs
Magnets, round (permanent electromagnets), Form C
from
80,50 €
plus sales tax
plus shipping costs
Magnets, round (permanent electromagnets), Form D
from
32,78 €
plus sales tax
plus shipping costs
Magnets, round (permanent electromagnets), Form E
from
314,64 €
plus sales tax
plus shipping costs
Magnets, round (permanent electromagnets), Form F
from
565,92 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Corpo da bobina de plástico.
Ferrita dura de ímã permanente ou NdFeB.
Indicação
Os eletroímãs permanentes podem manter permanentemente as peças de trabalho no lugar. Ao aplicar corrente (corrente contínua), a bobina no núcleo neutraliza o campo magnético ou pode estender a força de fixação (dependendo da direção da corrente). Após o desligamento, o efeito é cancelado novamente.
Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. A conexão de energia é feita por meio de fios livres.
As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. A conexão de energia é feita por meio de fios livres.
As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Dados técnicos
Tensão: 24V CC.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 155 °C (classe de isolamento F).
Duração da ativação: 10%.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 155 °C (classe de isolamento F).
Duração da ativação: 10%.
Aplicação
Os eletroímãs permanentes são usados para suportar, apoiar e fixar peças ferromagnéticas. Especialmente quando são necessários longos períodos de retenção sem consumo de energia.
Sob consulta
Tensão de 12V CC.