Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Núcleo do ímã em SmCo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma A
a partir de
5,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B
a partir de
5,24 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Núcleo do ímã em SmCo.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Cápsulas magnéticas de SmCo nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerão perdas de aderência, devido ao curto-circuito magnético. Prendedores magnéticos de SmCo são adequados principalmente para utilização em ponteadeiras, já que não ocorre desmagnetização.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência