{"product":{"productId":"agid.4372","price":8.69,"name":"BUCHA-GUIA DE FURAÇÃO COM COLAR DIN172,FORMA:B, AÇO CEMENTADO 0,9X3X6"},"currency":"EUR"}
Bucha-Guia De Furação
com colar
aço cementado
- Podem atuar como buchas de posicionamento e de guia
- Simplificam o processo de perfuração padronizado
- Não é necessário medir os pontos de perfuração novamente
- A broca não oscila e é estável
- Bom resultado constante devido a um ângulo de penetração fixo
Unidade de venda
8,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Bucha-Guia De Furação
Forma
B
Versão 1
com colar
Tipo de
produto
curto
DIN
DIN 172
Material
do corpo
básico
aço cementado
D1=Diâmetro interno
0,9
D2=Diâmetro externo
3
L1 = comprimento
6
D1 Bucha-guia de furação impressão
de 0,9 até 1,0
D3
6
L2
2
R
1
REACh
false
T1
0,01
T2
0,03
Tipo
da forma
Furo arredondado bilateral
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.