{"product":{"productId":"agid.4374","price":144.86,"name":"BUCHA DE TROCA RÁPIDA COM COLAR DIN173,FORMA:A, AÇO CEMENTADO 6,4X12, L1=12"},"currency":"EUR"}
Bucha De Troca Rápida
com colar
aço cementado
- Possibilidade de troca rápida e sem ferramentas
- Possibilidade de apoio do torque através do pino cilíndrico
- Endurecido e polido
Unidade de venda
144,86 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha De Troca Rápida
Forma
A
Versão 1
com colar
Norma DIN
DIN 173
Material do corpo básico
aço cementado
D1=Bucha-guia de furação
de 6,1 até 8,0
D1=Diâmetro interno
6,4
D2=Diâmetro externo
12
E1=Remoção da parte interna do
19,5
L1=Comprimento da haste
12
D3
22
D5
3
L2
12
M
4
R
4
T1
0,02
T2
0,005
Tipo da forma
133
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 780 ±40 HV 10 e retificada.
Sem ranhura de introdução.
Sem ranhura de introdução.
Indicação
Todas as buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior do flange com a dimensão do furo, por ex. 10. Na versão com diâmetro D1 acima de 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.