Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Porcas sextavadas DIN 934, aço
a partir de
0,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Porcas sextavadas DIN 934, aço inoxidável
a partir de
0,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Indicação
A classe de resistência de uma porca deve sempre ser igual ou maior do que a classe de resistência de um parafuso. Isto é, pode-se combinar parafusos com classe de resistência 8.8 com porcas com classe de resistência 8 (ou maior, mas nunca menor).
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.