{"product":{"productId":"agid.32699","price":0.38,"name":"PORCA SEXTAVADA DIN934 M10, SW=17, AÇOINOXIDÁVEL A2 70 NÃO TRATADA"},"currency":"EUR"}
Porca Sextavada
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Superfície sem tratamento
Unidade de venda
0,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Porca Sextavada
Tipo de
produto
porca
DIN
DIN 934
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M10
G=G= Rosca/ para rosca
M10
H=Altura
8
SW=Aberturas de chaves
17
Classe de resistência
70
E
18,9
Modo de fixação
sextavado externo
RoHS
true
Descrição
Material
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.