{"product":{"productId":"agid.32698","price":0.13,"name":"PORCA SEXTAVADA DIN934 M02,5, SW=5, AÇO8 NÃO TRATADA (PRETO)"},"currency":"EUR"}
Porca Sextavada
aço
superfície sem tratamento (preto)
- Aço
- Classe de resistência 8, 10 ou 12
- Superfície sem tratamento ou galvanizada
Unidade de venda
0,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Porca Sextavada
Tipo de
produto
porca
DIN
DIN 934
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M2,5
H=Altura
2
SW=Aberturas de chaves
5
Classe de resistência
8
E
5,45
Modo de fixação
sextavado externo
RoHS
true
Descrição
Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8, superfície sem proteção anticorrosiva ou galvanizado.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem proteção anticorrosiva ou galvanizado.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem proteção anticorrosiva ou galvanizado.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
A classe de resistência de uma porca deve sempre ser igual ou maior do que a classe de resistência de um parafuso. Isto é, pode-se combinar parafusos com classe de resistência 8.8 com porcas com classe de resistência 8 (ou maior, mas nunca menor).
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.