{"product":{"productId":"agid.4105","price":2.65,"name":"PORCA DE EXTENSÃO ALTURA 3D M14, SW=22,AÇO TEMPERADO 10 BRUNIDO"},"currency":"EUR"}
Porca De Extensão
altura 3d
aço temperado
brunido
- Extensão de barras roscadas
Unidade de venda
2,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Porca De Extensão
Versão 1
altura 3d
Tipo de
produto
porca
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Rosca
M14
G=G= Rosca/ para rosca
M14
H = 3 x D
42
H=Altura
42
SW=Aberturas de chaves
22
Classe de resistência
10
E
25,4
Modo de fixação
sextavado externo
RoHS
true
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Aço com classe de resistência 10, brunido.
Indicação
Por motivos de segurança e para o bom funcionamento, os parafusos devem ser aparafusados de ambos os lados no máximo até metade da altura da porca. Comprimento mínimo de aparafusamento 1x diâmetro.
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.