Material
Aço (formato alemão, a partir de M12 ferro fundido maleável) ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço e ferro fundido maleável galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Porcas borboleta, forma DE, formato alemão semelhante à DIN 315
a partir de
1,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Porcas borboleta, forma AM, formato americano
a partir de
0,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço (formato alemão, a partir de M12 ferro fundido maleável) ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço e ferro fundido maleável galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Indicação de desenho
DE = formato alemão semelhante à DIN 315
AM = formato americano
AM = formato americano