{"product":{"productId":"agid.18405","price":2.75,"name":"PORCA SEXTAVADA COM FLANGE E NERVURASDE, M12, SW=17, AÇO 10 NÃO TRATADA(PRETO)"},"currency":"EUR"}
Porca Sextavada
com flange e nervuras de travamento
aço
superfície sem tratamento (preto)
- Conexão por fechamento de forma
- O desprendimento automático da conexão é evitado
- Pode ser usado várias vezes
- Superfície temperada
Unidade de venda
2,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Porca Sextavada
Versão 1
com flange e nervuras de travamento
Tipo de
produto
Porca
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M12
G=G= Rosca/ para rosca
M12
H=Altura
10
SW=Aberturas de chaves
17
Classe de resistência
10
D1
24
Modo de fixação
sextavado externo
N
(quantidade)
60
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Superfície temperada mín. 550HV.
Superfície temperada mín. 550HV.
Indicação
As nervuras de travamento se impreguinam no material oposto. Com isso, é criada uma união por fechamento de forma que, por sua característica autotravante, impede o afrouxamento acidental da junção. Pode ser reutilizado várias vezes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.