Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404
Arruela: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preto).
70 EPDM 253815 (branco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
Descrição
Conjunto: parafuso sextavado com flange 07170-04 + anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03.
Somente a combinação de parafuso sextavado com flange e anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas.
O parafuso sextavado com flange para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® é apropriado para fixação em setores de higiene, além de corresponder às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.
Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404
Arruela: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preto).
70 EPDM 253815 (branco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).
O certificado do EHEDG é válido somente para a combinação de parafuso sextavado com flange 07170-04 e anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 compatível.
O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo tipo de aplicação deve ser testada pelo usuário.