text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto

Apenas a combinação com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas. Os parafusos polidos possuem uma rugosidade da superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as passagens internas foram projetadas com um raio mínimo de 3 mm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.


Os parafusos sextavados com colar fabricados para o conjunto de anéis de vedação com arruelas Hygienic USIT® são adequados para fixação em setores de higiene, além de corresponderem às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.

Material

Aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça polida.
Indicação

O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível 07300-03.

Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03.
Parafusos sextavados com colar 07170-04.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram