Material
Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul marinho (POM).
Anel de vedação: RAL5002 - azul marinho (POM).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O sistema de aparafusamento Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação pré-montado torna a aplicação rápida e fácil, complementando o conjunto.
Material
Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul marinho (POM).
Anel de vedação: RAL5002 - azul marinho (POM).
Indicação
A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Anel de vedação pré-montado e substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Atenção
A adequação da união roscada modelo ”Hygienic Design” para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Fornecimento
Porca sextavada incl. anel de vedação.
Sob consulta
Versões especiais.
Versão da rosca
M4 - M16.
Indicação de desenho
1) Porca sextavada
2) Anel de vedação
2) Anel de vedação
Acessórios
Anéis de vedação 07301.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação 07170-11.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação 07170-11.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.