{"product":{"productId":"agid.18399","price":0.64,"name":"PARAFUSO SEXTAVADO COM FLANGE ENERVURAS DE M05X10, SW=8, AÇO 100 NÃOTRATADA (PRETO)"},"currency":"EUR"}
Parafuso sextavado
com flange e nervuras de travamento
aço
superfície sem tratamento (preto)
Unidade de venda
0,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso sextavado
Versão 1
com flange e nervuras de travamento
Tipo de
produto
Parafuso
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
B=Comprimento da rosca
8,4
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
10
SW=Aberturas de chaves
8
A
máx.
1,6
Classe de resistência
100
D1
11,2
K
4,3
Modo de fixação
sextavado externo
N
(quantidade)
28
Descrição
Versão
Superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Superfície temperada mín. 550HV.
Superfície temperada mín. 550HV.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.