{"product":{"productId":"agid.18387","price":0.43,"name":"PARAFUSO SEXTAVADO COM FLANGE DINEN1665 M08X16, SW=13, AÇO 8.8HALVAIZADA COM ZINCO"},"currency":"EUR"}
Parafuso Sextavado
com flange
aço
galvanizada com zinco
- Versão: aço ou aço inoxidável A2.
Unidade de venda
0,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso Sextavado
Versão 1
com flange
Tipo de
produto
parafuso
DIN EN
DIN EN 1665
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizada com zinco
D=Rosca
M8
G=G= Rosca/ para rosca
M8
L=Comprimento
16
SW=Aberturas de chaves
13
Classe de resistência
8.8
Comp.
máx.
0
D1
18
K
8,1
Ls
mín.
0
Modo de fixação
sextavado externo
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, aço galvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10.9, aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.