text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Sextavado
Versão 1
com haste
Tipo de produto
parafuso
DIN
DIN 931
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
galvanizada com zinco
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
60
SW=Aberturas de chaves
8
Classe de resistência
8.8
Comp. máx.
44
E
8,79
K
3,5
Ls mín.
39
Modo de fixação
sextavado externo

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto).
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram