{"product":{"productId":"agid.3960","price":1.96,"name":"PRISIONEIRO D=M05 L=20 AÇO TEMPERADO"},"currency":"EUR"}
Prisioneiro
aço temperado
peça temperada e brunida
- Rosca em ambos os lados com haste central
- Com bloqueio de aparafusamento
Unidade de venda
1,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Prisioneiro
Tipo de
produto
pino roscado
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça temperada e brunida
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
20
B1
7
B2
10
Modo de fixação
rosca
Descrição
Material
Aço temperado 1.1181.
Versão
peça temperada para classe de resistência 8.8 e brunida.
Indicação
Carga admissível: consulte as indicações técnicas.
Sob consulta
Versão em aço inoxidável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.