text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Olhal
Forma
B
Versão 1
com rosca longa
DIN
DIN 444
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Rosca
M6
L=Comprimento
50
Classe de resistência
8.8
D2
6
D3
14
L1 máx.
14
R
4
RoHS
true
S
7
UNSPSC Code
31161511

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Parafusos olhais com rosca próxima ao olhal.
Pino de eixo adequado, veja 04250.
Indicação de desenho
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram