{"product":{"productId":"agid.18384","price":0.84,"name":"PARAFUSO CILÍNDRICO COM SEXTAVADOINTERNO, ROSCA CONTÍNUA DIN912 M05X40,AÇO 8.8 HALVAIZADA COM ZINCO"},"currency":"EUR"}
Parafuso Cilíndrico
com sextavado interno
aço
galvanizada com zinco
- Aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
0,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Versão 2
rosca contínua
Tipo de
produto
parafuso
DIN
DIN 912
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizada com zinco
B=Comprimento da rosca
40
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
40
SW=Aberturas de chaves
4
Classe de resistência
8.8
DK
8,5
K
5
Modo de fixação
sextavado interno
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizado com zinco.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.