{"product":{"productId":"agid.19857","price":0.92,"name":"PARAFUSO CILÍNDRICO COM SEXTAVADOINTERNO, CABEÇA BAIXA, DIN6912 M04X10,AÇO INOXIDÁVEL A2 70 NÃO TRATADA"},"currency":"EUR"}
Parafuso Cilíndrico
com sextavado interno
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
- Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4
- Superfície sem tratamento
Unidade de venda
0,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Versão 2
cabeça baixa
Tipo de
produto
parafuso
DIN
DIN 6912
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M4
G=G= Rosca/ para rosca
M4
L=Comprimento
10
SW=Aberturas de chaves
3
Classe de resistência
70
Comp.
máx.
3,5
D1
2
DK
7
K
2,8
Ls
mín.
1,4
Modo de fixação
sextavado interno
T
1,48
Descrição
Material
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.