{"product":{"productId":"agid.32103","price":0.61,"name":"PARAFUSO CILÍNDRICO COM SEXTAVADOINTERNO, DIN EN ISO4762 M08X35, AÇOINOXIDÁVEL A2 70 NÃO TRATADA"},"currency":"EUR"}
Parafuso Cilíndrico
com sextavado interno
aço inoxidável A2
superfície sem tratamento
Unidade de venda
0,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Tipo de
produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M8
G=G= Rosca/ para rosca
M8
L=Comprimento
35
SW=Aberturas de chaves
6
Classe de resistência
70
Comp.
máx.
3,75
DK
13
E
6,86
K
8
Ls
mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
T
4
Descrição
Material
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.