text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Tipo de produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M3
L=Comprimento
16
SW=Aberturas de chaves
2,5
Classe de resistência
70
Comp. máx.
1,5
DK
5,5
K
3
Ls mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno

Descrição

Material
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram