text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso De Orelhas
Forma
DE
Version 1
DIN 316
Tipo de produto
parafuso
DIN
semelhantes à norma DIN 316
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
galvanizada com zinco
D=Rosca
M4
G=G= Rosca/ para rosca
M4
L=Comprimento
25
A máx.
20
Classe de resistência
4.6
D2 máx.
7
K
9,5
K1
3,9
Modo de fixação
abas
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510

Descrição

Material
Cabeça de ferro fundido maleável, haste de aço qualidade mín. 4.6 ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos borboleta ou de orelhas podem ser apertados e (na maioria das vezes) soltos manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram