{"product":{"productId":"agid.18467","price":0.93,"name":"PARAFUSO DE ORELHAS M05X12,FORMA:AMERICANA, AÇO 4.6 HALVAIZADA COMZINCO"},"currency":"EUR"}
Parafuso De Orelhas
DIN 316
aço
galvanizada com zinco
- Podem ser apertados manualmente, sem ferramentas
Unidade de venda
0,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso De Orelhas
Forma
AM
Version 1
DIN 316
Tipo de
produto
parafuso
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizada com zinco
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
12
A
máx.
22
Classe de resistência
4.6
D2
máx.
9,5
K
10,5
Modo de fixação
abas
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510
Descrição
Material
Aço qualidade mín. 4.6 ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos borboleta ou de orelhas podem ser apertados e (na maioria das vezes) soltos manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.