text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Cilíndrico
Versão 1
com sextavado interno
Versão 2
com trava rosca
Tipo de produto
parafuso
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento (preto)
D=Rosca
M6
G=G= Rosca/ para rosca
M6
L=Comprimento
16
SW=Aberturas de chaves
5
Classe de resistência
8.8
Comp. máx.
3
DK
10
K
6
L1
7
Ls mín.
0
Modo de fixação
sextavado interno
Torque de aparafusamento aprox Nm
0,45
Torque de desaperto aprox. Nm
0,25

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável (A 2).

Trava rosca nylon.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram