Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Contrapinos semelhantes à norma DIN 11024, forma E, com espiral simples
a partir de
0,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Contrapinos semelhantes à norma DIN 11024, forma D, com espiral duplo
a partir de
0,55 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Contrapinos são utilizados para proteção de pinos e eixos. Eles são de fácil montagem e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.
Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.
Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.
Indicação de desenho
Forma E: com espiral simples.
Forma D: com espiral duplo (direção do espiral pode variar do desenho)
Forma D: com espiral duplo (direção do espiral pode variar do desenho)