Material
Bucha espaçadora: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Bucha espaçadora: aço inoxidável não polido.Anel de vedação: RAL5002 – azul marinho (POM).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A bucha espaçadora Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvida para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação em plástico compatível com alimentos é substituível.
Material
Bucha espaçadora: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Bucha espaçadora: aço inoxidável não polido.Anel de vedação: RAL5002 – azul marinho (POM).
Indicação
A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
A adequação da bucha espaçadora Hygienic DESIGN para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
A adequação da bucha espaçadora Hygienic DESIGN para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Anel de vedação substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Fornecimento
Bucha espaçadora incl. anéis de vedação.
Indicação de desenho
1) Bucha espaçadora
2) Anel de vedação
2) Anel de vedação
Acessórios
Anéis de vedação 07301.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação 07170-11.
Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação 07280-11.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação 07170-11.
Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação 07280-11.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.