text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Vareta Roscada
Versão 1
rosca direita
Tipo de produto
vareta roscada
DIN
DIN 976-1
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
B=Comprimento da rosca
1000
D=Rosca
M5
G=G= Rosca/ para rosca
M5
L=Comprimento
1000
Classe de resistência
4.6
Modo de fixação
rosca
RoHS
true

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Classe de resistência mín. 4.6, superfície zincada.
Classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Barras roscadas são fornecidas apenas no comprimento de 1000 mm.
Barras roscadas nos tamanhos M3 e M4 podem apresentar mínimas flexões na entrega.

Na versão sem tratamento superficial, por motivos técnicos, poderá ser fornecida uma superfície de cor cinza até preta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram