Material
Termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
RAL5002 - azul marinho (POM).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O anel de vedação de termoplástico no modelo Hygienic DESIGN foi desenvolvido especialmente para o uso em combinação com o parafuso sextavado 07170-11 ou a porca sextavada 07280-11. Demos grande importância à otimização da geometria para procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade de Ra ≤ 0,8 µm.
Os anéis de vedação são fabricados de um granulado plástico em conformidade com regulamentos EU10/2011 e FDA.
Os anéis de vedação são fabricados de um granulado plástico em conformidade com regulamentos EU10/2011 e FDA.
Material
Termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
RAL5002 - azul marinho (POM).
Indicação
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Material compatível com gênero alimentício.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Atenção
A adequação da união roscada modelo ”Hygienic Design” para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Fornecimento
Anel de vedação.
Sob consulta
Versões especiais.
Versão da rosca
M4 - M16.
Acessórios
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação 07170-11.
Porcas sextavadas de aço inoxidável com anel de vedação 07280-11.
Porcas sextavadas de aço inoxidável com anel de vedação 07280-11.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.