text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto

Graças à alta capacidade de vedação e o design higienicamente otimizado, o conjunto formado pelo anel de vedação e arruela Hygienic USIT® estabelece novos padrões de assepsia na indústria de processamento. Inúmeros fabricantes de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentícia e farmacêutica utilizam frequentemente arruelas ou O-Rings convencionais para uniões roscadas, tanto no compartimento de instalação do produto como na sua proximidade. Contudo, essas arruelas e O-Rings não são certificados pelo EHEDG, já que permitem a proliferação de germes ou a formação de biofilmes (como colônias de bactérias) e de corrosão abaixo da cabeça do parafuso, não garantindo assim um design higienicamente eficaz.


A arruela metálica com anel de vedação integrado de 75 EPDM 295 (preta) e 70 EPDM 253815 (branca) garante uma vedação segura e livre de zonas mortas. O anel de vedação com arruela Hygienic USIT® fabricado de um composto premium fluorado “Fluoroprene® XP 45” é adequado para aplicações com temperaturas de limpeza e de esterilização a vapor (CIP/SIP) especialmente agressivas, bem como com fluídos de processamento com teor de gordura. Essa matéria-prima oferece uma maior faixa de aplicação da temperatura, além da resistência aos meios (fluídos) polares, apolares e aromatizantes.


Autorizações como FDA, EU1935/2004 e USP Classe VI (121 °C), assim como a certificação do EHEDG, confirmam que a arruela Hygienic USIT® é a melhor opção para aplicações higiênicas exigentes no setor de gêneros alimentícios e bebidas e na indústria farmacêutica.

Material

Arruela:

Aço inoxidável 1.4404.

Anel de vedação:

75 EPDM 295 (preta)

70 EPDM 253815 (branca)

75 Fluoroprene® XP 45 (azul)

Indicação
O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do parafuso sextavado compatível 07170-04 ou a porca cega 07280-05.
Atenção
O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais.
A adequação ao respectivo caso de aplicação deve ser testada pelo usuário.
Indicação de desenho
1) Vedação livre de zonas mortas
Acessórios

O anel de vedação com arruela Hygienic USIT® pode ser usado com todos os outros produtos da linha Hygienic USIT®.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram