{"product":{"productId":"agid.4129","price":0.13,"name":"ANEL DE SEGURANÇA PARA EIXOS DIN471,D1=3 AÇO FOSFATADO"},"currency":"EUR"}
Anel De Segurança
para eixos
aço
fosfatado
- Elementos de montagem axial para eixos
- Transmissão de forças axiais elevadas
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
0,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Anel De Segurança
Versão 1
para eixos
Tipo de
produto
ring
DIN
DIN 471
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
fosfatado
D1=Para diâmetro
3
H=Altura
0,4
A
1,9
B
0,8
D2
2,8
D3
2,7
D4
7
D5
1
M
0,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31161712
Descrição
Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os anéis de retenção DIN 471 são elementos de segurança de montagem axial, adequados para eixos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos de roletes) e a ranhura em que o anel estiver montado.
Indicação de desenho
1) Espaço para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.