Material
Aço ou aço inoxidável (A 2).
Trava rosca nylon.
Trava rosca nylon.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026, sem trava rosca
a partir de
0,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026, com trava rosca
a partir de
0,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável (A 2).
Trava rosca nylon.
Trava rosca nylon.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca