text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Parafuso Sem Cabeça
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
preto
D1=Rosca
M3
L=Comprimento da rosca
12
Classe de resistência
45 H
Modo de fixação
sextavado interno
RoHS
true
SW
1,5
T
1,2

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação
Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram