Material
Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Indicação
Os posicionadores esféricos sem cabeça e com esfera completa são utilizados para superfícies de compressão limpas e polidas.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho
Forma A: Esfera de aço
Forma D: Esfera de POM
Forma D: Esfera de POM
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.