Material
Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser apertadas, fixadas e apoiadas perfeitamente, pois a esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho
Forma BV: Esfera plana com proteção contra torção
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.