- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera endurecida
- A rosca fina possibilita a regulagem especialmente sensível
- Diversas formas de esferas
Descrição
Material
Parafuso em aço temperado classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
A forma A com esfera completa é utilizada quando for necessária uma superfície de compressão limpa e polida.
Através da rosca fina, é possível fazer o ajuste especialmente preciso do posicionador.
Através da rosca fina, é possível fazer o ajuste especialmente preciso do posicionador.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.