{"product":{"productId":"agid.14733","price":6.22,"name":"PARAFUSO DE PRESSÃO SEM CABEÇA, COMTRAVA ROSCA M12X62,5, SW=6, AÇO 10.9BRUNIDO, COMP:LATÃO"},"currency":"EUR"}
Parafuso De Pressão
sem cabeça
aço
brunido
- Para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, eixos, veios
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de equipamentos, tecnologia de transporte, montagem
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Unidade de venda
6,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Parafuso De Pressão
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
sem cabeça
Versão 2
com trava rosca
Tipo de
produto
com pinos
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
Latão
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Rosca
M12
L=Comprimento
62,5
SW=Aberturas de chaves
6
Classe de resistência
10.9
D1
8,5
L1
10
L3
3,3
UNSPSC Code
27111704
Descrição
Material
Classe de resistência do parafuso 10.9.
Pinos em latão ou POM.
Trava rosca nylon.
Pinos em latão ou POM.
Trava rosca nylon.
Versão
Parafuso brunido.
Indicação
Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.