{"product":{"productId":"agid.28261","price":26.86,"name":"BARRA DE ELEVAÇÃO VDI3366 D1=20,F5=630, AÇO"},"currency":"EUR"}
Designação abreviada
Barra de elevação
Versão 1
VDI3366
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro
20
L=Comprimento
90
A
10
A1
37
B
25
Capacidade
de carga
kg
630
D2
11,5
D3
17,5
G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
M10x30
L2
8
L3
25
RoHS
true
T
11
T1
8
UNSPSC Code
27111701
Descrição
Material
Aço 1.1191 (CK45). Resistência à tração ≈700 N/mm².
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de suporte para elevação de cargas de acordo com a norma VDI 3366.
Em condições normais, posicione sempre 4 pinos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes pinos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois dispositivos.
Entrega com parafusos com sextavado interno.
Em condições normais, posicione sempre 4 pinos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes pinos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois dispositivos.
Entrega com parafusos com sextavado interno.
Indicação de desenho
1) kg máx.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.