text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Pino e elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.

Cabo e botão de pressão de alumínio.

Mola de aço inoxidável.

Versão
Parafuso e elemento roscado endurecidos por precipitação.
Cabo anodizado em azul.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os olhais giratórios com cabo podem ser usados universalmente como um elemento de transporte rápido e fácil para transportar componentes, peças de trabalho, dispositivos etc. usando força manual.
Os segmentos roscados podem ser destravados pressionando-se o botão de pressão e o olhal giratório pode ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Isso elimina o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo.

O pré-requisito para o uso é um furo roscado calibrado com a resistência do material adequada.

Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.

Resistente à corrosão.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.

Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram