Material
Manípulo e parafuso de ajuste em alumínio.
Bucha e pino em aço 5.8.
Bucha e pino em aço 5.8.
Versão
Manípulo e parafuso de ajuste anodizados.
Bucha brunida e pino zincado.
Bucha brunida e pino zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos de torque na versão de alta precisão, rosca fêmea
a partir de
72,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de torque na versão de alta precisão, rosca macho
a partir de
74,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Manípulo e parafuso de ajuste em alumínio.
Bucha e pino em aço 5.8.
Bucha e pino em aço 5.8.
Versão
Manípulo e parafuso de ajuste anodizados.
Bucha brunida e pino zincado.
Bucha brunida e pino zincado.
Indicação
O torque necessário será ajustado por meio de um parafuso de regulagem e uma escala graduada. O valor ajustado poderá ser fixado através de um parafuso de aperto posicionado lateralmente. Ao atingir o torque definido, o manípulo de torque emitirá um ruído perceptível. O torque de desaperto é maior do que o de aperto, de modo que o manípulo possa ser solto sem problemas.
A versão com rosca fêmea possui um furo passante posicionado no parafuso de ajuste, possibilitando assim que os manípulos de torque possam ser instalados sobre barras roscadas.
Precisão do torque ajustado ± 5%.
A versão com rosca fêmea possui um furo passante posicionado no parafuso de ajuste, possibilitando assim que os manípulos de torque possam ser instalados sobre barras roscadas.
Precisão do torque ajustado ± 5%.
Sob consulta
Outros comprimentos de rosca.