text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10.
Com revestimento plástico, vermelho.
Trava de segurança forjada, zincada.
Indicação
Gancho para movimentação de carga com trava de segurança forjada.

Os ganchos de carga estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Indicação de desenho
Forma A: com olhal.
Forma B: com garfo.

Outros clientes também compraram