Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os anéis de aperto com fendas, com superfície de apoio interna, envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Os furos roscados dos anéis de aperto podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Os furos roscados dos anéis de aperto podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.