{"product":{"productId":"agid.36595","price":0.48,"name":"Anéis de ajuste DIN 705, em aço"},"currency":"EUR"}
Material
Anel de ajuste em aço.
Pino roscado de aço ou aço inoxidável A2.
Pino roscado de aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Forma A:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 15H, superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Forma E:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 45H, superfície sem tratamento (cor preta) ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 15H, superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Forma E:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 45H, superfície sem tratamento (cor preta) ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma A, fenda
a partir de
0,48 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Anel de ajuste DIN 705, em aço, Forma E, sextavado interno
a partir de
0,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Anel de ajuste em aço.
Pino roscado de aço ou aço inoxidável A2.
Pino roscado de aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Forma A:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 15H, superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Forma E:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 45H, superfície sem tratamento (cor preta) ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 15H, superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Forma E:
Anel de ajuste de aço com superfície sem tratamento ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço com classe de resistência 45H, superfície sem tratamento (cor preta) ou zincada, passivado na cor azul.
Pino roscado de aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)
As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)
As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75